配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Custodie
2
型号: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
注释
比较
型号: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Custodie
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione Power
  • Elemento Femmina
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Confezione Senza contatti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 2,5 mm² Flessibile
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Flessibile
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,9 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 48 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura
    5 mm Conduttori
    30 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140065550
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较