配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 0101 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 1,5m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0101 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Element Energievoorziening
  • Specificatie AC-stroominvoer
  • Connector 1
    Han-Compact® Kap
    Ingang bovenkant
    Han® Q 4/2 Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen TC-ER-kabel
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Kernstructuur 4G 1,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Type stroom AC
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140276079
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较