登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
11
System Cables
29
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
...
Pasamuros de panel
Pasacables de potencia y señal
09 45 245 1930
型号: 09 45 245 1930
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 USB 3.0,A型
插针: 4
Compact
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 245 1930
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
11
System Cables
29
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificación
USB
Elemento
Pasamuros
Especificaciones
USB 3.0 tipo A
Descripción de capota/base
Compact
Versión
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
4
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Resistencia a las vibraciones
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
14,72 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140223608
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity