配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Câbles assemblés
  • Seria
    Connecteurs circulaires M12
    RJ45
  • Element Cordons
  • Specyfikacje Pré-équipé des deux côtés
  • Złącze 1
    M12 Codage X
    Mâle Droit
  • Złącze 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Droit
  • Typ przewodu Câble cuivre (rond)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x AWG 26/7
  • Kodowanie Codage X
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel)
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS zwolnienia 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 500 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140266957
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较