配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 5757 015
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 1,5m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 5757 015
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie RJ45
  • Element 电缆组装
  • Specificatie 两端预接
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial® 45°弯式
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
Versie
  • Kabellengte 1.5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aantal contacten 8
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6.6 mm ± 0.3 mm
  • Minimale buigradius
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    IEC 60603-7 插拔面
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140392175
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609