配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 3757 004
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,4m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 004
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série RJ45
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 两端预接
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 0.4 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Nombre de contacts 8
技术参数
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
  • Diamètre de câble 6.6 mm ± 0.3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    IEC 60603-7 插拔面
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine 罗马尼亚
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140391918
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较