登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs de données
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 100
型号: 09 48 636 3757 100
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 100
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 10m
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
Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connecteur 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Connecteur 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING RJ Industrial
®
Connecteur 2
HARTING RJ Industrial
®
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Nombre de contacts
8
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-20 ... +70 °C
Diamètre de câble
6,6 mm ± 0,3 mm
Rayon de courbure minimal
4 x diamètre de câble (courbure simple)
8 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
IEC 60603-7 Face d'accouplement
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140392069
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found