Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 48 636 3757 010
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 636 3757 010
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Kábel átmérője 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    8x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    IEC 60603-7 Illeszkedő felület
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 80 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140391970
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás