登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 040
型号: 09 48 636 3757 040
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 040
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 4m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Złącze 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Złącze 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING RJ Industrial
®
Złącze 2
HARTING RJ Industrial
®
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
4 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Liczba kontaktów
8
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +70 °C
Średnica przewodu
6,6 mm ± 0,3 mm
Minimalny promień gięcia
4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
IEC 60603-7 Część czołowa
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140392038
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found