配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
123
型号: 09 47 363 6073
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 5,0m
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 363 6073
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING PushPull (V4) Plastique
  • Connecteur 2 HARTING PushPull (V4) Plastique
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 250 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140257689
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较