中文
中文
繁體中文
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
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7743 035
型号: 09 48 474 7743 035
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 3,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7743 035
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3.5 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60754-1 无卤
EN 60811-404 耐油
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
包装尺寸
1
净重
184 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140255852
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
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
Animated GIF (640x480)
Animated GIF
AutoCAD Electrical
BMP (2D View)
BMP (3D View)
Bill of material (XML)
Bill of material (JSON)
Bricscad (via DWG2D)
Capital (XML)
Capital Essentials (XML)
DWF (V6, UNCOMPRESSED BINARY)
DWF (DWF V6, ASCII)
DWF (Compressed 5.5)
DWF (Binary 5.5)
DWF (ASCII 5.5)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
HP ME 10 (>=V9)
HPGL (V2)
JPEG (2D View)
JPEG (3D View)
MI (>=V8)
Metafile 2D (V1)
Metafile 2D (PS2) (V2)
Microstation (DGN) (>=V8)
SVG
Solid Edge Electrical Parts
TIFF (2D View)
AVEVA E3D
AutoCAD (>=V14)
Autodesk Revit (2025)
Autodesk Revit (2024)
Autodesk Revit (2023)
Autodesk Revit (2022)
Autodesk Revit (2021)
AutomationML
BeckerCAD
Bricscad (via DWG3D)
COLLADA
Caddy++ (SAT-V4.2)
Catia (>=V5)
Catia ((Macro)>=V5)
CoCreate Modeling (>=2007)
Creo Elements/Direct Modeling (>=17.0)
Creo Parametric (9)
Creo Parametric (8)
Creo Parametric (11)
Creo Parametric (10)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
ECLASS Advanced XML
FBX (Filmbox)
FBX with additional data
IFC2x3 (mesh attributes)
IFC4 (mesh attributes)
IGES
Inventor (2024)
Inventor (2023)
Inventor (2022)
Inventor (2021)
JT
MAX 3D Studio
Mechanical Desktop (>=V5)
MegaCAD (SAT-V2.0)
Metafile 3D (PS3) (V2)
Microstation (3D)
NX (2406)
NX (2312)
NX (2306)
NX (2212)
NX (2206)
NX (2007)
OBJ (WaveFront)
One Space Modeling (>=2007)
PARTjava
PDF 3D (7.01)
PRO-Desktop
Parasolid (Text V15)
Parasolid (Binary V15)
SAT (7.0)
STEP (AP214)
STEP (AP203)
STL
Solid Edge (2024)
Solid Edge (2023)
Solid Edge (2022)
Solid Edge (2021)
SolidWorks (>=2015)
SolidWorks ((Macro) >=2001+)
Trimble Sketchup 2017
VRML (=V1.0)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found