123
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 45 715 1381
型号: 09 45 715 1381
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 80m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1381
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
Connector 1
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Connector 2
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Han
®
3 A Hybrid
Metal
Konnektor 2
Han
®
3 A Hybrid
Metal
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
80 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
4x 1,5 mm²
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
FRNC (LSZH)
Farve (kabel)
Grön
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS-undtagelser
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV-status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Innehåller ej
REACH BILAG XIV-stoffer
Innehåller ej
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nickel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
9.500 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140249899
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found