配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    RJ45 Соединитель
    Угловой Левый
  • Соединитель 2
    RJ45 Соединитель
    Угловой Правый
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 182,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140269194
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较