登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 47 050 6034
型号: 09 47 050 6034
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;10 m;stran
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6034
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;10 m;stran
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
ケーブルタイプ
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
コネクタ 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
コネクタ 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
RJ45 コネクタ
アングル型 左
コネクタ 2
RJ45 コネクタ
アングル型 右
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
緑
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
615 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140269224
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found