配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 2047
RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;1,5m;schlep
RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;1,5m;schlep

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 050 2047
RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;1,5m;schlep
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    RJ45 Connecteur
    Droit
  • Connecteur 2
    RJ45 连接器
    弯式 左
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 1.5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble) 绿色
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 136 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140269071
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600