配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
16
型号: 09 45 215 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR.  ZINK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 215 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
16
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140059559
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较