16
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 225 1107
型号: 09 45 225 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
双耦合
包含金属安装框架
聚碳酸酯 (PC)
黑色
注释
比较
型号: 09 45 225 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
双耦合
规格
包含金属安装框架
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
27.667 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140059788
eCl@ss
27440190 工业连接器(未指定)
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling