配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
132
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
132
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    Connettore circolari M12
    RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    RJ45
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 8 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C non spostato
    -25 ... +70 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Impedenza ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Elastomero
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140885752
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较