配套产品
配套产品
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
型号: 09 48 686 8004 250
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 25m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 250
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Recto
Versión
  • Longitud de cable 25 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.588 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140067653
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609