配套产品
配套产品
Combinables
31
上売/底座
5
型号: 09 45 545 1518
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 10,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1518
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
上売/底座
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 RJ45 Steckverbinder
  • Steckverbinder 2 RJ45 Buchse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur ‌0 ... +60 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 6,1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel gelb
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 430 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444920
  • GTIN 5713140061354
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较