登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
RJ45
09 48 686 8007 070
型号: 09 48 686 8007 070
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8007 070
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
커넥터 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
커넥터 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING DualBoot RJ45
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
7 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-40 ... +70 °C 움직이지 않음
-25 ... +60 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
빨강
상세명세 및 승인
UL / CSA
원(raw) 케이블 UL 등급 600 V
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
464 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140883307
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609