配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
124
型号: 09 45 700 5066
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5066
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
124
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    RJ45
    Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45
  • Соединитель 2
    M12 D-кодирование
    Вилка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -30 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 251 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140268074
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较