配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
124
型号: 09 45 700 5068
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;5,0m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5068
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
124
产品详情
Identifiering
  • Kategori 系统布线
  • Serie
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Kontaktdon 1 RJ45
  • Kontaktdon 2
    M12 D编码
    公头
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D编码
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -30 ... +70 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 377 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140268098
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600