登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Panel geçişleri
Boyut 15
97 00 000 1408
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
25 cm
注释
比较
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler Boyut 15
Eleman
Panel geçişi
Teknik özellikler
İletkenler ile
önden montaj için
Sürüm
Soket tipi
Dişi
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
5
Sinyal kontaklarının sayısı
3
Güç kontaklarının sayısı
2
PE kontağı
Evet
Kilitleme tipi
Toggle kilitleme
Paket içeriği
kilit somunu dahil
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
2,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 14
Kirlilik derecesi
3
Nominal akım (sinyal)
4 A
Nominal gerilim (sinyal)
48 V AC/DC
Nominal darbe gerilimi (sinyal)
0,8 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)
3
Nominal akım (güç)
20 A
Nominal gerilim (güç)
48 V AC/DC
Nominal gerilim iletken-iletken (Güç)
48 V
Nominal darbe gerilimi (güç)
0,8 kV
Kirlilik derecesi (güç)
3
Sıkma torku
2 Nm Kilit somunu
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +90 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Panel kalınlığı
1 ... 10 mm
İletken uzunluğu
25 cm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413