配套产品
配套产品
Combinables
65
Tools
4
饰品
8
型号: 09 18 526 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 26P PL3 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 26P PL3 BULK UT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 26
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
5000个
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 526 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 26P PL3 BULK UT
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
65
Tools
4
饰品
8
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe SEK
  • Komponente 母连接器
Ausführung
  • Anschlussart 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Art der Verbindung PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 26
  • Hinweise
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Lieferumfang 5000个
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 1.27 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2.5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 78 N
  • Ziehkraft ≤ 78 N
  • Anforderungsstufe
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • Werkstoff Einsatz 热塑树脂(PBT)
  • Farbe Einsatz 灰色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5,000
  • Nettogewicht 3.45 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140210554
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较