登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
09 18 530 5324
型号: 09 18 530 5324
SEK-18 SV MA LP STR29 30P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 30
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 530 5324
SEK-18 SV MA LP STR29 30P PLS4
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
SEK Low-profile
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
Número de contactos
30
Longitud de terminación
2,9 mm
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 60 N
Fuerza de extracción
≤ 60 N
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
Ciclos de conexión
≥ 250
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica (PBT)
Color (inserto)
Gris
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F3/I3
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
5,4 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140031777
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found