配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
4
型号: 09 18 534 6324
STIFTDON SEK 2,9mm
STIFTDON SEK 2,9mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 34
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-13
Termoplast (PBT)
Grå
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 534 6324
STIFTDON SEK 2,9mm
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp
    PCB till kabel
    PCB till PCB
  • Antal kontakter 34
  • Förbindningslängd 2,9 mm
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 68 N
  • Urtagningskraft ≤ 68 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 60603-13
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F3/I3
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140032231
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较