登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 19 034 9643
型号: 09 19 034 9643
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1 A
热塑性树脂(PC)
米色
插针: 34
注释
比较
型号: 09 19 034 9643
PCB MALE CONNECTORS 4 ROWS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
SEK Low-profile
原件
PCB转换连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
焊接接线
绝缘置换连接绝缘位移终端
连接方式
PCB至电缆
针数
34
详细资料
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7
技术参数
插针排
4
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PC)
颜色(插芯)
米色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
IEC 60603-13
商业数据
包装尺寸
52
净重
4.54 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140036390
eCl@ss
27460202 电缆连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found