配套产品
配套产品
Combinables
22
Accessories
4
型号: 09 19 526 6323 740
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 26P PL2 VC/T&R
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 26P PL2 VC/T&R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 26
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 526 6323 740
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 26P PL2 VC/T&R
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Accessories
4
产品详情
标识
  • 类别 Złącza
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 Złącze męskie
  • 插针端子介绍 Kątowy
版本
  • 接线方式 Lutowanie rozpływowe (THR)
  • 连接方式
    PCB do przewód
    Motherboard do daughtercard
  • 针数 26
  • 连接长度 2,9 mm
  • 包装内容 Taśma i szpula
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 60 s)
  • 插入力 ≤ 52 N
  • 拔出力 ≤ 52 N
  • 性能等级
    2
    zgodnie z IEC 60603-13
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
Właściwości materiału
  • 材料(插芯) Żywica termoplastyczna (PCT)
  • 颜色(插芯) beżowy
  • 材料(插针) Stop miedzi
  • 表面(插针)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质
    Ołów
    Nikiel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 280
  • 净重 5,05 g
  • 原产国 Rumunia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140037557
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较