配套产品
配套产品
Combinables
23
型号: 09 19 534 7323 740
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34P PL3 VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34P PL3 VC/RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 34
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 534 7323 740
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34P PL3 VC/RE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento
    PCB / cable
    Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 34
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Confezione Nastro & bobina
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
  • Forza di inserzione ≤ 102 N
  • Forza di prelievo ≤ 102 N
  • Classe di lavoro
    3
    secondo (IEC 60603-13)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PCT)
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • GTIN 5713140212060
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较