22
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
メザニン接続
09 19 516 5324 741
型号: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
SEK Low-profile
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ
基板対ケーブル
基板対基板
コンタクト数
16
端子長さ
2.9 mm
梱包内容
テープ&リール
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
定格電流
1 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
挿入力
≤ 32 N
引抜力
≤ 32 N
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
II (400 ≤ CTI < 600)
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製 (PCT)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140211735
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08