配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
4
型号: 09 19 534 5324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 34
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 534 5324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat SEK Low-profile
  • Elem 公连接器
  • Az érintkező leírása 直式
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Összeköttetés típusa
    PCB至电缆
    PCB至PCB
  • Érintkezők száma 34
  • Lezárás hossz 2.9 mm
技术参数
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Benyomási erő ≤ 68 N
  • Kihúzási erő ≤ 68 N
  • 性能等级 NM 30 (S4)
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5.8 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140211360
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415