PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Board Steckverbinder
09 19 564 5904
型号: 09 19 564 5904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 64P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 564 5904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 64P PLS4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
SEK 标准
Prvek
公连接器
Popis kontaktu
直式
Verze
Způsob připojení
回焊焊接接线方式 (THR)
Typ připojení
PCB至电缆
Počet kontaktů
64
Délka zakončení
2.9 mm
Způsob zajišťování
带长杆锁扣
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
Připojovací síla
≤ 128 N
Odpojovací síla
≤ 128 N
Úroveň vlastností
NM 30 (S4)
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
Materiál (vložka)
热塑性树脂(PCT)
Barva (vložka)
米色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140213630
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。