配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 18 140 9622
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 40
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 140 9622
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
7
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 PCB转换连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式
    焊接接线
    绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 40
  • 连接长度 2.9 mm
  • 详细资料
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 安装高度 5.5 mm
  • 额定电流 ‌ 2.6 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +105 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 6.54 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140025721
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415