配套产品
配套产品
Tools
4
饰品
6
型号: 09 18 150 9422
SEK 2R 50P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 50P Kinked pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kretskorts överföringskontaktdon
Lödterminering, IDC Isoleringsskyddad terminering
Märkström: ‌2.6 A
Termoplast (PBT)
Grå
Kontakter: 50
Kopparlegering
Sn över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
注释
比较
型号: 09 18 150 9422
SEK 2R 50P Kinked pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
饰品
6
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Kretskorts överföringskontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod
    Lödterminering
    IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 50
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Detaljer 2 vinklade stift på varje yttersta kant
  • Detaljer
    till IDC plankabel 1,27 mm (0,050ʺ) stigning
    AWG 28/7
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Installationshöjd 5,5 mm
  • Märkström ‌ 2,6 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +105 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5,59 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140025738
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较