Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Part number: 09 19 514 6824
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
Terminering af flydelodning (THR), Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 14
Lige
Kobberlegering
Sn over Ni Termineringsside, Au over Pd/Ni Koblingsside
Ydeevneniveau: 2
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
Part number: 09 19 514 6824
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Mezzanin
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af flydelodning (THR)
    Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    PCB til PCB
    Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 14
  • Termineringslængde 2,9 mm
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 60 sekunder)
  • Indsætningskraft ≤ 28 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 28 N
  • Ydeevneniveau 2
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termineringsside
    Au over Pd/Ni Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,01 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140212305
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare