5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 19 564 6824
型号: 09 19 564 6824
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 564 6824
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
SEK Ara kat
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
PCB'den PCB'ye
Anakarttan ek karta
Kontak sayısı
64
Sonlandırma uzunluğu
2,9 mm
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
1 A
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C)
Yerleştirme kuvveti
≤ 128 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 128 N
Performans seviyesi
2
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Pd/Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
16 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140212442
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications