Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 015
型号: 33 28 271 6002 015
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 015
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
식별
카테고리
系统布线
제품 시리즈
HARTING T1 Industrial
요소
电缆组装
사양
两端预接
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial 弯式
一体成型
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
케이블 설명
阻燃
防油
无卤素
버전
코어 개수
2
코어 구조
1x 2x AWG 24/7
컨택트핀 개수
2
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V DC
전송 특성
600 MHz 带宽
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
접점 저항
≤ 20 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
德国
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆