网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 010
型号: 33 28 261 6002 010
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 010
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
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
Тип кабеля
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING T1 Industrial
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial 180° угловой
Литой
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial Прямой
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Огнестойкий
Маслостойкий
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 22/7
Число контактов
2
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz Производительность
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +80 °C стационарный
-25 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (контакт-контакт)
2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黄
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
85,833 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.307,00