配套产品
配套产品
型号: 33 28 160 2002 020
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 020
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Recht
    Omgespoten
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 22/7
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V AC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Testspanning Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 110 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较