Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 003
型号: 33 28 161 6002 003
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 003
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identificação
Categoria
系统布线
Série
HARTING T1 Industrial
Elemento
电缆组装
Especificação
两端预接
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Descrição do cabo
无卤素
防油
阻燃
Versão
Comprimento do cabo
0.3 m
Número de núcleos
2
Estrutura central
1x 2x AWG 24/7
Número de Pólos
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67
测试电压U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
德国
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆