配套产品
配套产品
型号: 33 28 161 6002 040
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 040
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING M12 T1 Industrial 直式
    一体成型
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 4 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 24/7
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz 带宽
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较