Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabeltætning
Spændeområde: 7 ... 10.5 mm
Termoplast
Grøn
Notes
Compare
Part number: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Type af tilbehør Kabeltætning
Tekniske egenskaber
  • Spændeområde 7 ... 10,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 44,8 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140161481
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare