Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 57 508 0511 000
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Set Han3A DC LC duplex  plug SM GOF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu
Contacte: 5
Carcasă
Drept
Mărime: 3 A
Material: Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 57 508 0511 000
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria LC duplex
  • Identificare Hybrid
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Element Cable connector
  • Tip de contact LC contact
  • Descrierea contactului Singlemode
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză Straight
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 3
  • Număr de contacte speciale 2x FO contact
  • Specificaţie a contactelor speciale FO contact
  • Configuraţie contact V+, GND, V-
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală (putere) ‌ 300 V DC
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 6 ... 9 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 156.6 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140072763
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați