配套产品
配套产品
型号: 09 57 407 0002 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 407 0002 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series LC duplex
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element 电缆连接器
  • Type of contact LC插针
  • Description of the contact 单模
  • Type of hood/housing 上壳
  • Description of hood/housing 直式
Version
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 粉末涂层
  • Colour (hood/housing) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 157.5 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224131
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408