配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
型号: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Set  PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装设置
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja Power
  • Element Przepust panelowy zestaw
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Easy Install
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania izolator, obudowa wtyczki i zintegrowana uszczelka
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤2,9 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania
    5 mm Rdzenie
    30 mm Otulina kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 26 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140065437
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408