配套产品
配套产品
型号: 09 40 024 5205
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
用于与 Han-Modular® 框架搭配使用
尺寸: 24 B
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 024 5205
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Zubehörtyp Schirmbügel
  • Zubehörbeschreibung 用于与 Han-Modular® 框架搭配使用
Ausführung
  • Baugröße 24 B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 32,24 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140193260
  • eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400