配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 21 34 290 0641 050
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0641 050
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 尺寸15
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 預裝一端
  • 连接器1
    尺寸15
    母頭 直式
  • 电缆类别 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 6x 1.5 mm²
技術參數
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) ‌ 63 V AC/DC
  • 額定電流(電源) 13 A
  • 額定電壓(電源) ‌ 600 V AC
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
  • 電纜直徑 9 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德國
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140816329
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604