配套产品
配套产品
型号: 21 34 280 0641 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0641 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri 圆形连接器 尺寸 15
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 预装一端
  • Konnektör 1
    尺寸 15
    公头 直式
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x 1.5 mm²
Teknik özellikler
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) ‌ 63 V AC/DC
  • Nominal akım (güç) 13 A
  • Nominal gerilim (güç) ‌ 600 V AC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Kablo Çapı 9 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
规格和认证
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140816473
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604