Cabluri de sistem
1
没有可用数据
eShop
...
系列
尺寸 15
21 34 280 0642 050
型号: 21 34 280 0642 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cabluri de sistem
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
5+PE 2,5mm² PUR black
连接器1
Size 15 6pole male straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 尺寸 15
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
尺寸 15
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
6
芯结构
6x 2.5 mm²
技术参数
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
63 V AC/DC
额定电流(电源)
13 A
额定电压(电源)
600 V AC
极限温度
-25 ... +80 °C
电缆直径
10.5 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140816442
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found